Borne de recharge
witty park

Pour vos installations de parcs de bornes de recharge sur les parkings où plusieurs points de charges sont nécessaires.


Avec ses deux prises de type T2S, la borne witty park permet de charger 2 véhicules électriques simultanément jusqu’à 22 kW (triphasé).

 

Borne de charge witty de Hager, installation de bornes de recharge de voitures électriques dans une entreprise

Pourquoi choisir une borne de recharge
Hager witty park ?

Plus qu’une borne de recharge, une witty.

Pour vous, installateur IRVE : 
• une mise en œuvre optimisée et rapide,
• un SAV dédié avec la disponibilité des pièces détachées,
• un produit 100 % conçu en France et fabriqué en Europe,
• la garantie de qualité Hager, spécialiste depuis 2010 des solutions de charge en France.

 

Infographie présentant les atouts de la borne de recharge witty park de Hager, identification sécurisée, témoin de charge LED, gestion intelligente jusqu'à 20 bornes, résistante et robuste (acier), option de paiement vers opérateurs de mobilité

Les points forts
de la borne de recharge witty park

Installation facile et sécurisée

Les câbles peuvent être raccordés par le haut, le bas ou l'arrière de la borne de recharge, en fonction de votre installation.

 

Compteurs MID intégrés dans la borne

Les compteurs MID permettent la facturation des recharges avec les différents opérateurs de mobilité.

 

Borne de charge résistante et robuste

wiity park résiste aux aléas des intempéries avec sa coque résistante en acier inoxydable (choc, température et UV).

Charge en accès libre ou RFID

Grâce au gestionnaire witty, le point de charge peut être partagé et sécurisé entre plusieurs véhicules grâce à une identification par badge RFID.

 

Borne communicante OCPP

La borne est communicante avec les opérateurs de mobilité pour la facturation de la recharge.

 

Installation durable et raisonnée

Un défaut ? Une envie d’optimisation ?

Pas besoin de changer toute l’installation existante, les pièces détachées disponibles en distribution.

 



Une gamme complète
pour le partage d’énergie sur parkings privés et publics

Le saviez-vous ?

Dans le cadre d’une recharge normale ou accélérée de sa voiture électrique à domicile, la borne witty park permet de recharger jusqu’à 122 km par heure (sur un véhicule type Renault Zoé ou Peugeot e-208). 

 

Borne de recharge witty park de Hager, borne de recharge de voiture électrique pour le tertiaire, badge RFID

Borne de recharge pour les parkings tertiaires en accès partagé

Sur le parking d’une entreprise privée, d’un commerce ou d’un établissement public, witty park est la borne de recharge idéale pour :

• gérer la facturation des recharges des différents visiteurs,
• recharger simultanément deux véhicules sur un même espace pour gagner de la place sur le parking à équiper,
• avec les compteurs MID, la borne de recharge devient compatible avec les opérateurs de services.

 

Borne de recharge witty park de Hager, borne de recharge de voiture électrique pour le tertiaire

Le gestionnaire witty pour une gestion intelligente et personnalisée de l’énergie

Que votre parc de bornes soit supervisé par un CPO ou non, avec l’ajout d’un gestionnaire d’énergie, les bornes witty peuvent être pilotées en toute flexibilité.

 

Les fonctionnalités avancées du gestionnaire d’énergie witty donnent (en plus de la gestion d’énergie par grappe de 10 à 20 bornes) un contrôle total sur l’utilisation, les sessions de charge et le statut des points de charge : la garantie d’un fonctionnement optimisé et une facture énergétique maîtrisée.

 


witty, 
au cœur de vos projets e-mobilité

La gamme witty est également adaptée pour équiper et optimiser le fonctionnement des parkings tertiaires (publics et privés).

 

Compatible avec les opérateurs de services de mobilité, witty est la borne idéale pour les parkings opérés de plusieurs places.


Je découvre witty pour le tertiaire

Borne de recharge witty park de Hager, borne de recharge de voiture électrique pour le tertiaire, badge RFID


Documentation
borne de recharge witty




Hager icone Help if problem, assistance, aide, support technique

Support technique
100 % dédié

Choix de la borne, étude technique, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations witty et trouvez les bonnes réponses pour votre projet d'installation de bornes de charge avec l'aide de notre équipe assistance technique.



Les actualités de la e-mobilité,
toutes les nouveautés witty

Contexte normatif, nouveautés produits, tutoriels et partenariats.... Informez-vous sur les dernières nouveautés de votre gamme witty.

 



Devenez expert de l'IRVE avec
les formations Hager explore

Une offre de formations certifiantes sur-mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.