Armoires électriques pour l'extérieur en polyester
Les armoires KVS, en polyester renforcé de fibres de verre, sont la solution idéale lorsqu'il est nécessaire d'installer des armoires de distribution à l’extérieur des bâtiments : éclairage public, bornes de recharge, etc.
KVS,
les armoires extérieures IP44
La gamme KVS IP44, est adaptée à tous les types de pose : au sol, sur socle enterré ou sur des murs. Elle offre une solution pour toutes les applications extérieures comme, par exemple, la distribution électrique de grappes de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Zoom sur l’armoire extérieure
KVS Hager
• 3 modes de pose en extérieur,
• IP44, IK10 classe II,
• fermeture sécurisée par serrure à clé,
• 5 tailles disponibles,
• intensité nominale 630 A et ICW 25 kA,
• esthétique soignée et antivandalisme.