essensya :
le chouchou des électriciens
essensya est devenu le partenaire essentiel des installateurs électriciens. Et pour cause : accessible, simple à mettre en œuvre et pratique... essensya couvre l’ensemble des fonctionnalités principales pour l'habitat et s’adapte à tous les chantiers.
La gamme continue de se développer et intègre désormais de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux besoins des chantiers, facilitent la vie des électriciens et installateurs et satisfont les envies des utilisateurs.
Si essensya n’est pas encore votre chouchou, il est sur le point de le devenir.
Parce qu’il est
pratique et simple à installer
Parce qu’il s’adapte à la fois
aux nouveaux besoins des électriciens et des particuliers
La gamme continue de se développer et intègre désormais de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux besoins des chantiers.
• Pour les nouveaux besoins de vos clients, découvrez prise RJ45 double, USB A+C, thermostats et variateurs de lumière.
• essensya intègre le voyant universel, à poser en mode témoin ou en mode signalisation, avec une seule référence.
• À la pose, le rendu est impeccable : le système de compensation de la plaque rattrape les défauts du mur. Les plaques essensya sont faciles à nettoyer et peu salissantes.
• Le support est renforcé en fibre de verre et isolant pour protéger contre les chocs électriques.
• Les plaques multipostes sont disponibles en entraxe 71 mm et permettent toutes les configurations possibles en 2, 3 ou 4 postes pour vos clients. Elles sont réversibles en horizontal et en vertical pour n’avoir qu’une référence en stock. Pour vos chantiers de rénovation, les plaques multipostes essensya sont également disponibles en vertical en entraxe 57 mm.

Parce qu’il est
intelligent
Parce qu’il est esthétique et
rend possible les envies déco de vos clients
essensya propose une gamme de 7 couleurs dans des tonalités neutres, douces et discrètes à petit prix, pour que vos clients respectent leur budget sans compromis.
Les coloris s’harmonisent avec tous les intérieurs et permettent de laisser libre cours à ses envies : anthracite (gris profond, pierre d’ardoise), riviera (bleu ciel tendre, presque pastel), pure (blanc), terra (brun chaud), sierra (terre de Sienne), coral (corail) et botanic (vert kaki).