Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Borne de terre 25A enfichable • ULABPE25 | Hager

Sectionneur de protection weber.uniline 25A à clipser sur sectionneur de neutre ULABPE25

Sectionneur de protection Hager, pour porte-fusible AP weber.uniline ULAB, 25 A
EAN
7611919095631
E-nr.
810 930 186
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
12
Prix*
12.45 CHF
/ pc. *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 7 produit(s) disponible(s)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.