Socle fusible 3P 25A capot/fix. rapide • ULAB325D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Systèmes de jeux de barres
  • weber.uni­line
  • ULAB325D

Porte-fusible AP weber.uniline 3×25A DIN2 avec capot et fixation rapide

ULAB325D

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Porte-fusible AP weber.uniline 3×25A DIN2 avec capot et fixation rapide ULAB325D

EAN
7611919009157
E-nr.
810 033 636
VPE
2 Pièces
Groupe de rabais
12
Prix*
68.70 CHF
/ pc. *
68.70 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable 1 produit(s) disponible(s)
  • Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour système bus 2 produit(s) disponible(s)
  • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable
  • Borne de mise à la terre
  • Acces­soires pour système bus
  • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED
  • ULABN25

    Sectionneur de conducteur neutre 25A

    9.10 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULABPE25

    Borne de terre 25A enfichable sur sectionneur de conducteur neutre

    12.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-BS

    Étiquette de marquage

    0.95 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-BT

    Porte-étiquette

    3.70 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-H325

    Capot 3 pôles 25A

    15.10 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-PH25

    Capot plombable 1 pôle 25A

    10.85 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DII
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration ULAB325D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ULAB325D (english)
PDF
103,84 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
    LD047
    Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
    Prix*
    21.00 CHF
    / pc. *
    21.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    UE95 - Élément d'alimentation weber.uniline DIN00 160A L1-L3 44/51/66mm SN en haut
    UE95
    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51/66mm NT haut
    Prix*
    19.65 CHF
    / pc. *
    19.65 CHF
    / pc. *
  • 3
    UEN95 - Élément d'alimentation weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm SN en haut
    UEN95
    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-N 44/51/66mm NT haut
    Prix*
    32.75 CHF
    / pc. *
    32.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    KJ86A - Élément d'alimentation Hager DIN00 160A L1-L3 44/51mm SN en bas
    KJ86A
    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51mm NT bas
    Prix*
    28.70 CHF
    / pc. *
    28.70 CHF
    / pc. *
  • 5
    KJ86E - Élément d'alimentation Hager DIN00 100A L1-L3 44/51mm SN en haut
    KJ86E
    uniline élément d'alimentation 100A L connection bas
    Prix*
    22.55 CHF
    / pc. *
    22.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group