Socle de fusible 1P 25A capot • ULAB125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Systèmes de jeux de barres
  • weber.uni­line
  • ULAB125

Porte-fusible AP weber.uniline 1×25A DIN2 avec capot

ULAB125

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Porte-fusible AP weber.uniline 1×25A DIN2 avec capot ULAB125

EAN
7611919009010
E-nr.
810 030 136
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
12
Prix*
24,50 CHF
/ pc. *
24.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable 1 produit(s) disponible(s)
  • Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour système bus 3 produit(s) disponible(s)
  • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable
  • Borne de mise à la terre
  • Acces­soires pour système bus
  • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED
  • ULABN25

    Sectionneur de conducteur neutre 25A

    9.10 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULABPE25

    Borne de terre 25A enfichable sur sectionneur de conducteur neutre

    12.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-BS

    Étiquette de marquage

    0.95 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-BT

    Porte-étiquette

    3.70 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-DIN

    Fixation rapide DIN 35mm

    3.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-H125

    Capot 1 pôle 25A

    9.05 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULAB-PH25

    Capot plombable 1 pôle 25A

    10.85 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DII
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration ULAB125 (english)
PDF
103,10 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image ULAB125 | Hager Suisse

    Image produit ULAB125

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    668,99 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
    LD047
    Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
    Prix*
    21.00 CHF
    / pc. *
    21.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    UE95 - Élément d'alimentation weber.uniline DIN00 160A L1-L3 44/51/66mm SN en haut
    UE95
    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51/66mm NT haut
    Prix*
    19.65 CHF
    / pc. *
    19.65 CHF
    / pc. *
  • 3
    UEN95 - Élément d'alimentation weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm SN en haut
    UEN95
    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-N 44/51/66mm NT haut
    Prix*
    32.75 CHF
    / pc. *
    32.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    KJ86A - Élément d'alimentation Hager DIN00 160A L1-L3 44/51mm SN en bas
    KJ86A
    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51mm NT bas
    Prix*
    28.70 CHF
    / pc. *
    28.70 CHF
    / pc. *
  • 5
    KJ86E - Élément d'alimentation Hager DIN00 100A L1-L3 44/51mm SN en haut
    KJ86E
    uniline élément d'alimentation 100A L connection bas
    Prix*
    22.55 CHF
    / pc. *
    22.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group