The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • ULAB225D
    Porte-fusible AP weber.uniline ULAB, couvercle en matière isolante, gris clair, plombable, sans neutre (à commander séparément), largeur 94 mm, hauteur 92 mm, profondeur 63 mm, enfichable sur barre profilé EN 50022-35
    EAN
    7611919009119
    E-nr.
    810 033 536
    VPE
    2 Pièces
    Groupe de rabais
    12
    • weber.uni­line

    Porte-fusible AP weber.uniline 2×25A DIN2 avec capot et fixation rapide ULAB225D

    Prix*
    55.50 CHF
    / pc. *
    55.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte-fusible AP weber.uniline 2×25A DIN2 avec capot et fixation rapide

    ULAB225D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable 1 produit(s) disponible(s)
    • Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour système bus 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable
    • Borne de mise à la terre
    • Acces­soires pour système bus
    • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED
    • ULABN25

      Sectionneur de conducteur neutre 25A

      9.30 CHF  / pc.*
    • ULABPE25

      Borne de terre 25A enfichable sur sectionneur de conducteur neutre

      12.70 CHF  / pc.*
    • ULAB-BS

      Étiquette de marquage

      0.95 CHF  / pc.*
    • ULAB-BT

      Porte-étiquette

      3.80 CHF  / pc.*
    • ULAB-H225

      Capot 2 pôles 25A

      15.40 CHF  / pc.*
    • ULAB-PH25

      Capot plombable 1 pôle 25A

      11.10 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • ULABN25

      Sectionneur de conducteur neutre 25A

      9.30 CHF  / pc.*
    • ULAB-BS

      Étiquette de marquage

      0.95 CHF  / pc.*
    • ULAB-BT

      Porte-étiquette

      3.80 CHF  / pc.*
    • ULAB-H225

      Capot 2 pôles 25A

      15.40 CHF  / pc.*
    • ULAB-PH25

      Capot plombable 1 pôle 25A

      11.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      DII
    Eléments fournis
    • Avec cache
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Fuse block+cover 25A NCD bottom (English )
    PDF
    446,73 kB
    Hager déclaration REACH ULAB225D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ULAB225D | Hager Suisse

      Image produit ULAB225D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ULAB225D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ULAB225D

      Socle de fusible DII 2P 25A avec capot et fixation rapide

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SKP - Tête pour fusible KIII 60A E33 avec trou de contrôle blanc
      LE33SKP
      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE27SKP - Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc
      LE27SKP
      Support fusible KII plombable
      Prix*
      4.05 CHF
      / pc. *
      4.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE27SK - Tête pour fusible DII E27 25A en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE27SK
      Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.05 CHF
      / pc. *
      4.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      LD047
      Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      Prix*
      21.45 CHF
      / pc. *
      21.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group