The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • S-EBS1
    EAN
    7611919454865
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    23
    • weber.­silas et acces­soires

    Étiquette de désignation SILAS taille 1-3, complet avec feuille S-EBS1

    Prix*
    15.05 CHF
    / pc. *
    15.05 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Étiquette de désignation SILAS taille 1-3, complet avec feuille

    S-EBS1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 27 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • LT250

      Fusible-interrupteur LT Gr.2 400A pour plaque de montage, raccordement M10

      430.00 CHF  / pc.*
    • LT350

      Fusible-interrupteur LT Gr.3 630A pour plaque de montage, raccordement M10

      610.00 CHF  / pc.*
    • LT153

      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 1/60mm 250A, raccordement à vis M10

      482.00 CHF  / pc.*
    • LT253

      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.2/60mm 400A, raccordement à vis M10

      572.00 CHF  / pc.*
    • LT353

      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10

      824.00 CHF  / pc.*
    • LT152

      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 1/40mm 250A, raccordement à vis M10

      482.00 CHF  / pc.*
    • LT150

      Fusible-interrupteur LT Gr. 1 250A pour plaque de montage, raccordement M10

      354.00 CHF  / pc.*
    • S1

      Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. DIN1 250A avec raccordement à vis M10

      244.00 CHF  / pc.*
    • S1R

      Fusible-interrupteur SILAS Gr. DIN1 250A avec borne à cage rm, sm, se 150 mm²

      244.00 CHF  / pc.*
    • S1SU

      Interrupteur-sectionneur de protection HPC1 250A M10 SF

      493.00 CHF  / pc.*
    • S2

      Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. DIN2 400A avec raccordement à vis M10

      296.00 CHF  / pc.*
    • S2R

      Fusible-interrupteur SILAS Gr. DIN2 400A avec borne à cage rm, sm, se 300 mm²

      296.00 CHF  / pc.*
    • S2SU

      Interrupteur-sectionneur de protection HPC2 400A M10 SF

      549.00 CHF  / pc.*
    • S3

      Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. DIN3 630A avec raccordement à vis M10

      417.00 CHF  / pc.*
    • S3R

      Fusible-interrupteur SILAS Gr. DIN3 630A avec borne à cage rm, sm, se 300 mm²

      417.00 CHF  / pc.*
    • S3SU

      Interrupteur-sectionneur de protection HPC3 630A M10 SF

      652.00 CHF  / pc.*
    • SR1

      Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS taille 1/60mm 250A, raccord à vis M10

      332.00 CHF  / pc.*
    • SR1R

      Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr.1 1/60mm 250A, borne à cage 150mm²

      332.00 CHF  / pc.*
    • SR1SU

      Interr.-sectionn. de protection HPC1 250A 60mm profondeur 70mm M10 SF

      566.00 CHF  / pc.*
    • SR1ZA

      Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr.1/60mm + sortie câble en haut M10

      356.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      19,5 mm
    • Hauteur
      0,3 mm
    • Largeur
      65 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Matière
      Plas­tique

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    RoHS report S-EBS1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image S-EBS1 | Hager Suisse

      Image produit S-EBS1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit S-EBS1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit S-EBS1

      Étiquette de désignation SILAS taille 1-3, complet avec feuille

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LT0050 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail DIN sortie haut/bas
      LT0050
      Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct
      Prix*
      84.10 CHF
      / pc. *
      84.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      LT0057 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail 60mm sortie en haut
      LT0057
      Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut
      Prix*
      98.50 CHF
      / pc. *
      98.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      LT0056 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail 60mm sortie en bas
      LT0056
      Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en bas
      Prix*
      94.40 CHF
      / pc. *
      94.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      LT353 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas
      LT353
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10
      Prix*
      824.00 CHF
      / pc. *
      824.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      LZ153 - Raccord prismatique Hager 300mm² pour weber.silas DIN3 3 pièces
      LZ153
      Borne prismatique LT 3-pôles Gr.3 sectionneur conducteur Cu/Al 150-300mm² 3 pcs.
      Prix*
      114.00 CHF
      / pc. *
      114.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group