Fusible-interrupteur SILAS Gr. DIN3 630A avec borne à cage rm,sm,se 300 mm² S3R
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
fusible NH basse tension 3 produit(s) disponible(s) -
Transformateur de courant 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 4 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s) -
Connexion de la borne de câble 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal630 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC6094720,40 kA
-
Taille de l'élément fusibleNH3
-
Section de raccordement en câble souple95 - 300 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide95 - 300 mm²
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage20 - 20 Nm
-
MontagePlatine de fixation
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN57 W
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres800
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.41000
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Indice de protection IPIP3X
-
Hauteur306 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur130 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit S3R
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit S3R
Fusible-interrupteur SILAS Gr. DIN3 630A avec borne à cage rm,sm,se 300 mm²
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-12-18
PDF314,12 kB
Déclaration de conformité pour weber.silas / Interrupteur-sectionneur HPC 000-3
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF669,08 kB