Borne à cage SILAS Gr.2/3 pour conducteur Cu et Alu max. 300mm² S-R300
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal630 A
-
Taille de l'élément fusibleNH2-NH3
-
Type de connection / priseRaccordement par serrage
-
Section de raccordement en câble rigide95 - 300 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide95 - 300 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide120 - 300 mm²
-
Type de connexion / priseCage
-
Largeur40,50 mm
-
Profondeur28 mm
-
Couple de serrage20 - 20 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit S-R300
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit S-R300
Borne à cage SILAS Gr.2/3 pour conducteur Cu et Alu max. 300mm²
PDF