The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • S-3ARA
    Pièce de recouvrement d'espace de raccordement Hager, pour weber.silas, DIN3
    EAN
    7611919127196
    E-nr.
    850 993 266
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    23
    • weber.­silas et acces­soires
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • Voir plus

    Pièce de recouvrement d'espace de raccordement Hager pour weber.silas DIN3 S-3ARA

    Prix*
    6.90 CHF
    / pc. *
    6.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pièce de recouvrement d'espace de raccordement Hager pour weber.silas DIN3

    S-3ARA

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      42 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      90 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration S-3ARA
    PDF
    Hager RoHS report S-3ARA
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image S-3ARA | Hager Suisse

      Image produit S-3ARA

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit S-3ARA | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit S-3ARA

      Couvercle cache borne SILAS Gr.3 pour la protection contre les contacts

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LT150 - Coupe-circuit HPC Hager DIN1 690VAC 250A pour plaque de montage sortie haut/bas
      LT150
      Fusible-interrupteur LT Gr. 1 250A pour plaque de montage, raccordement M10
      Prix*
      372.00 CHF
      / pc. *
      372.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      LT052 - Coupe-circuit HPC Hager DIN00 690VAC 160A rail DIN haut/bas raccord à vis M8
      LT052
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.00 160A, raccord à vis M8, rail DIN
      Prix*
      120.50 CHF
      / pc. *
      120.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      LT0057 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail 60mm sortie en haut
      LT0057
      Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut
      Prix*
      103.50 CHF
      / pc. *
      103.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      LT253 - Coupe-circuit HPC Hager DIN2 690VAC 400A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas
      LT253
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.2/60mm 400A, raccordement à vis M10
      Prix*
      601.00 CHF
      / pc. *
      601.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      LT152 - Coupe-circuit HPC Hager DIN1 690VAC 250A montage sur cavalier rail 40mm haut/bas
      LT152
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 1/40mm 250A, raccordement à vis M10
      Prix*
      507.00 CHF
      / pc. *
      507.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group