![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut LT0057
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Type de produitavec interrupteur-sectionneur à fusible
-
Nombre de pôles3 P
-
Tension assignée d'emploi Ue0 / 690 V
-
Fréquence assignée50-60 Hz
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Courant assigné nominal100 A
-
Courant nominal de la cartouche fusible2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde1.2 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690V selon IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Courant therm.convention.à air libre+couteaux de section.et section transv.nom.160 A
-
Courant thérmique conventionnel à air libre avec fusibles et section transv.nom.100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B100 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=500V selon IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Courant nominal pour Ue=220V DC selon IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Courant nominal pour Ue=250V DC selon IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Courant nominal pour Ue=440V DC selon IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Courant assigné à 40°C100 A
-
Courant assigné à 45°C95 A
-
Courant assigné à 50°C90 A
-
Courant assigné à 55°C85 A
-
Courant assigné à 60°C80 A
-
Courant assigné à 65°C75 A
-
Courant assigné à 70°C70 A
-
Caractéristique du fusiblegG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
-
Taille de l'élément fusibleNH000
-
Profondeur produit installé106 mm
-
Hauteur produit installé206 mm
-
Longueur106 mm
-
Largeur produit installé53 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres5 / 10 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN8.8 W
-
Pertes en puissance à pleine charge31 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareill7.5 W
-
Puissance dissipée avec câble21.66 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles300
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1700
-
Durée de vie totale de l'appareil (vie mécanique+électrique) IEC 60947-3 tabl.42000
-
Poids du cuivre contenu dans le produit150 g
-
Couple de serrage4,5Nm
-
Couple de serrage monté sur jeu de barres4.5 Nm
-
Section de raccordement en câble souple2,5 / 50mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2,5 / 50mm²
-
Type de connexion des entréesJeu de barres 60 mm
-
Type de connexion des sortiesbornes à cage
-
Services assignés selon IEC 60947-1 4.3.4Fonctionnement permanent
-
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4actionnement manuel (d'un commutateur mécanique)
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=400V AC selon IEC-60947-3 tableau 5AC-23B
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=500V AC selon IEC-60947-3 tableau 5AC-22B
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=690V AC selon IEC-60947-3 tableau 5AC-21B
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Section transversale standard IEC 60947-1 tableaux 9 et 1035 mm²
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=220V DC selon IEC-60947-3 tableau 5DC-22B
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=250V DC selon IEC-60947-3 tableau 5DC-22B
-
Catégorie d'utilisation pour Ue=440V DC selon IEC-60947-3 tableau 5DC-22B
-
Indice de protection IPIP3X
-
Température de service-25…55 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-40…70 °C
-
Température maximale de la jonction du haut avec fusible IEC 60947-1 tableau 260 K
-
Temp. max. de la jonction du haut avec couteaux de sectionnement IEC60947-1 Tab270 K
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LT0057
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour LT0057
PDF319 KBNotice d'instruction pour LT0057
PDF319 KBNotice d'instruction pour LT0057
PDF319 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LT0057
PDF78 KBDéclaration UE de conformité pour LT0057
PDF699 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LT0057 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LT0057 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com