Kit,universN,450x250mm,1 NH2 fusible-interrupteur-sectionneur,jeu de barres 60 UE31E3B

EAN
3250616151239
E-nr.
822 896 594
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
147.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Mode de fixa­tion
    sur jeu de barres
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    12 / 20 / 30 mm
Porte, couvercle
  • type de couvercle
    avec découpe
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plas­tique
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.