Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/60mm 160A, borne prismatique M8 LT057

EAN
3250614200571
E-nr.
847 423 019
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
H2
127.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de produit
    avec inter­rup­teur-­sec­tion­neur à fusible
  • Nombre de pôles
    3 P
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    0 / 690 V
  • Fréquence assi­gnée
    50-60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    1000 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8 kV
Inten­sité du courant
  • Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2
    160 A
  • Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2
    160 A
  • Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2
    160 A
  • Courant assigné nominal
    160 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde
    5 kA
  • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=690V selon IEC 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Fusibles utilisés test de court-­cir­cuit cond. pour Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
    160 A
  • Fusibles utilisés test de court-­cir­cuit cond. pour Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
    160 A
  • Fusibles utilisés test de court-­cir­cuit cond. pour Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
    160 A
  • Courant therm.­conven­tion.à air libre+­cou­teaux de section.et section transv.­nom.
    225 A
  • Courant thér­mique conven­tionnel à air libre avec fusibles et section transv.­nom.
    160 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
    160 A
  • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=500V selon IEC 61439-1 3.8.10.4
    80 kA
  • Courant nominal pour Ue=220V DC selon IEC 61439-1 5.3.2
    160 A
  • Courant nominal pour Ue=440V DC selon IEC 61439-1 5.3.2
    100 A
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à 40°C
    160 A
  • Courant assigné à 45°C
    152 A
  • Courant assigné à 50°C
    144 A
  • Courant assigné à 55°C
    136 A
  • Courant assigné à 60°C
    128 A
  • Courant assigné à 65°C
    120 A
  • Courant assigné à 70°C
    112 A
Protec­tion
  • Carac­té­ris­tique du fusible
    gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    104 mm
  • Hauteur produit installé
    206 mm
  • Longueur
    150 mm
  • Largeur produit installé
    106 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    14 W
  • Pertes en puis­sance à pleine charge
    50 W
  • Max. Puis­sance dissipée par le fusible installée dans l'ap­pa­reill
    12 W
  • Puis­sance dissipée avec câble
    46.5 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    200
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    1400
  • Durée de vie totale de l'ap­pa­reil (vie méca­nique+­élec­trique) IEC 60947-3 tabl.4
    1600
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    130 g
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    3Nm
  • Couple de serrage monté sur jeu de barres
    6 Nm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    6 - 70mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    6 / 70mm²
  • Type de connexion des entrées
    Jeu de barres 60 mm
  • Type de connexion des sorties
    Prisme de serrage
Stan­dards
  • Services assi­gnés selon IEC 60947-1 4.3.4
    Fonc­tion­ne­ment perma­nent
  • Manoeuvre des appa­reils de connexion selon IEC 60947-1 2.4
    action­ne­ment manuel (d'un commu­ta­teur méca­nique)
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=400V AC selon IEC-60947-3 tableau 5
    AC-23B
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=500V AC selon IEC-60947-3 tableau 5
    AC-22B
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=690V AC selon IEC-60947-3 tableau 5
    AC-21B
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
  • Section trans­ver­sale stan­dard IEC 60947-1 tableaux 9 et 10
    70 mm²
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=220V DC selon IEC-60947-3 tableau 5
    DC-22B
  • Caté­gorie d'uti­li­sa­tion pour Ue=440V DC selon IEC-60947-3 tableau 5
    DC-22B
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP3X
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…70 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture maxi­male de la jonc­tion du haut avec fusible IEC 60947-1 tableau 2
    68 K
  • Temp. max. de la jonc­tion du haut avec couteaux de section­ne­ment IEC60947-1 Tab2
    69.5 K

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.