The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • S-00AP
    Profilé support Hager, pour weber.silas, 2 pièces
    EAN
    7611919127271
    E-nr.
    847 991 416
    VPE
    2 Pièces
    Groupe de rabais
    23
    • weber.­silas et acces­soires

    Profilé support Hager pour weber.silas DIN00 encliquetable sur le côté 2 pcs S-00AP

    Prix*
    7.60 CHF
    / pc. *
    7.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Profilé support Hager pour weber.silas DIN00 encliquetable sur le côté 2 pcs

    S-00AP

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      10,4 mm
    • Largeur
      12 mm
    • Longueur
      194 mm
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration S-00AP
    PDF
    Hager RoHS report S-00AP
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image S-00AP | Hager Suisse

      Image produit S-00AP

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit S-00AP | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit S-00AP

      Profilé d'appui SILAS Gr.00 pour sectionneurs fusibles, clipsable latéralement

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      258,70 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LZ151 - Raccord prismatique Hager 150mm² pour weber.silas DIN1 3 pièces
      LZ151
      Borne prismatique LT 3-pôles Gr.1 section. conducteur de Cu/Al 70-150mm², 3 pcs.
      Prix*
      92.60 CHF
      / pc. *
      92.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      LT0056 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail 60mm sortie en bas
      LT0056
      Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en bas
      Prix*
      99.20 CHF
      / pc. *
      99.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      LZ153 - Raccord prismatique Hager 300mm² pour weber.silas DIN3 3 pièces
      LZ153
      Borne prismatique LT 3-pôles Gr.3 sectionneur conducteur Cu/Al 150-300mm² 3 pcs.
      Prix*
      120.00 CHF
      / pc. *
      120.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      LZ152 - Raccord prismatique Hager 240mm² pour weber.silas DIN2
      LZ152
      Borne prismatique LT 3pôles pour Gr.2 section. conducteur de Cu/Al 120-240mm² 3x
      Prix*
      100.50 CHF
      / pc. *
      100.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      LT152 - Coupe-circuit HPC Hager DIN1 690VAC 250A montage sur cavalier rail 40mm haut/bas
      LT152
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 1/40mm 250A, raccordement à vis M10
      Prix*
      507.00 CHF
      / pc. *
      507.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group