The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • 300K05G
    EAN
    7611919034654
    VPE
    3 pc.
    Groupe de rabais
    23
    • weber.­silas et acces­soires
    • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector
    • Voir plus

    Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré 300K05G

    Prix*
    137.50 CHF
    / pc. *
    137.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré

    300K05G

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant à enfi­cher
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      0.5 S
    Puis­sance
    • Puis­sance
      2,50 VA
    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      20,40 mm
    • Hauteur
      27 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      300 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      300 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00-NH3
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH 300K05G
    PDF
    Hager Rapport RoHS 300K05G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image 300K05G | Hager Suisse

      Image produit 300K05G

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 300K05G | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit 300K05G

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LLZ042 - Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.00, hauteur de module 50mm
      LLZ042
      Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.00, hauteur de module 50mm
      Prix*
      141.50 CHF
      / pc. *
      141.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      LLZ027 - Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3
      LLZ027
      Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3
      Prix*
      38.55 CHF
      / pc. *
      38.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      LLZ045 - Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.3, hauteur de module 150mm
      LLZ045
      Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.3, hauteur de module 150mm
      Prix*
      225.00 CHF
      / pc. *
      225.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      LLZ022 - Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.2-3, gauche+droite, hauteur 150mm
      LLZ022
      Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.2-3, gauche+droite, hauteur 150mm
      Prix*
      42.90 CHF
      / pc. *
      42.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      LLZ033 - Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 150mm
      LLZ033
      Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 150mm
      Prix*
      103.50 CHF
      / pc. *
      103.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group