![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 75mm LLZ032
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH1
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Longueur590 mm
-
Largeur produit installé50 mm
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Couleurtransparent
-
Matièrematière plastique
-
Type d'accessoireCache-borne
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LLZ032
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LLZ032 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LLZ032 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com