![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Verrouillage de l´enclenchement pour Gr.2-3, hauteur de module 150mm LLZ029
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal de la cartouche fusible25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 315 / 355 / 400 A
-
Taille de l'élément fusibleNH2-NH3
-
Hauteur produit installé24 mm
-
Longueur118 mm
-
Largeur produit installé130 mm
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Couleurgris foncé
-
Matièrematière plastique
-
Type d'accessoireAutre
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LLZ029
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LLZ029 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LLZ029 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com