The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • 250K1
    Transformateur de courant Hager, pour weber.silas, 250/5, cl.1
    EAN
    7611919034586
    E-nr.
    981 902 519
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    23
    • weber.­silas et acces­soires

    Transformateur de courant Hager 1 pôle weber.silas DIN00…3 250/5A 3.75VA cl.1 250K1

    Prix*
    56.00 CHF
    / pc. *
    56.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Transformateur de courant Hager 1 pôle weber.silas DIN00…3 250/5A 3.75VA cl.1

    250K1

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant à enfi­cher
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      1
    Puis­sance
    • Puis­sance
      3,75 VA
    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      20,40 mm
    • Hauteur
      27 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      ‌Rac­cor­de­ment filaire
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      1000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      250 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      250 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00-NH3
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH 250K1
    PDF
    Hager Rapport RoHS 250K1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image 250K1 | Hager Suisse

      Image produit 250K1

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 250K1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit 250K1

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 250/5A 3.75VA classe 1

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LT054 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN00 690VAC 160A rail 40mm borne à étrier
      LT054
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/40mm, borne à cage pour CU à 95mm²
      Prix*
      138.50 CHF
      / pc. *
      138.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      LT350 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A pour plaque de montage sortie haut/bas
      LT350
      Fusible-interrupteur LT Gr.3 630A pour plaque de montage, raccordement M10
      Prix*
      641.00 CHF
      / pc. *
      641.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      LT152 - Coupe-circuit HPC Hager DIN1 690VAC 250A montage sur cavalier rail 40mm haut/bas
      LT152
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 1/40mm 250A, raccordement à vis M10
      Prix*
      507.00 CHF
      / pc. *
      507.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      LT0050 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail DIN sortie haut/bas
      LT0050
      Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct
      Prix*
      88.40 CHF
      / pc. *
      88.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      LT056 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager NH00 LT056
      LT056
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/60mm 160A, borne à cage 95mm²
      Prix*
      138.50 CHF
      / pc. *
      138.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group