Sectionneur cond. neutre à cavalier 160A • R-NT | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Section­neurs de neutre
  • Section­neurs de neutre
  • R-NT

Sectionneur de neutre INC R-NT 25…160A montage barre conduct. <10mm borne

R-NT

  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Sectionneur de neutre INC R-NT 25…160A montage barre conduct. <10mm borne R-NT

EAN
7611919125604
E-nr.
818 020 596
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
20
Prix*
48,15 CHF
/ pc. *
48.15 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soire pour socles de fusibles NH 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soire pour socles de fusibles NH
  • R-NA

    Capot pour sectionneur de conducteur neutre à cavalier NR-NT

    4.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail conduc­teur

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration R-NT (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration R-NT (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KJ86C - Sectionneur de neutre Hager DIN00 160A 44/51mm SN en bas
    KJ86C
    Sectionneur de conducteur neutre HPC00 160A 44/51mm NT bas
    Prix*
    47.75 CHF
    / pc. *
    47.75 CHF
    / pc. *
  • 2
    LM095 - Sectionneur de neutre Hager 25A pour élément DIN2 SN en bas
    LM095
    Sectionneur de conducteur neutre 25A NT bas
    Prix*
    8.10 CHF
    / pc. *
    8.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    LM096 - Sectionneur de neutre Hager 63A pour élément DIN2 SN en bas
    LM096
    Sectionneur de conducteur neutre 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas
    Prix*
    12.95 CHF
    / pc. *
    12.95 CHF
    / pc. *
  • 4
    N160 - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN à visser
    N160
    Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN
    Prix*
    45.95 CHF
    / pc. *
    45.95 CHF
    / pc. *
  • 5
    N160DIN - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN fixation DIN
    N160DIN
    Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN fixation DIN
    Prix*
    48.50 CHF
    / pc. *
    48.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group