Coupe-circuit HPC weber.silas DIN000 690VAC 100A pr.ENC 32/70mm ht cont.fusible SR000AOSU
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
fusible NH basse tension 3 produit(s) disponible(s) -
Transformateur de courant 6 produit(s) disponible(s) -
Bloc de jonction pour conducteur neutre sectionnable 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal100 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC609473,5 kA
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Courant assigné à 45°C95 A
-
Courant assigné à 55°C85 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B / 400V100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 500V100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B / 690V100 A
-
Courant nominal de la cartouche fusible2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A
-
Courant assigné à 40°C100 A
-
Courant assigné à 70°C70 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=500 V selon IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Courant assigné à 65°C75 A
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Courant assigné à 60°C80 A
-
Courant assigné à 50°C90 A
-
Taille de l'élément fusibleNH000
-
Section de raccordement en câble souple2.5 - 50 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2.5 - 50 mm²
-
Type de connexion / priseCage
-
Type de connexion sortiePince à boîtier
-
Type de connexion entréePince à boîtier
-
Type de connection / prisePince à boîtier
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-23
-
Couple de serrage4,50 - 4,50 Nm
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres4,50 - 4,50 Nm
-
MontageSystème de jeu de barres
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN11 W
-
Pertes en puissance à pleine charge31,3 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil7,50 W
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1700
-
Endurance électrique en nombre de cycles300
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.42000
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 14
-
Indice de protection IPIP3X
-
Surveillance électronique fusiblesOui
-
Courant thermique à air libre conventionnel avec liaison fusible et section transversale standard IEC 60947-1100 A
-
Courant thermique conventionnel à air libre avec liaison solide et section transversale standard IEC 60947-1160 A
-
Hauteur216 mm
-
Largeur53 mm
-
Profondeur113 mm
-
Distance des barres omnibus60 mm
-
StandardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandePoignée de couvercle
-
Entrée de câbleDessus
-
Classement UL 94V0
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit SR000AOSU
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SR000AOSU
Interr.-sectionn. de protection HPC000 100A 60mm P32/70mm dép. haut BC 50mm² SF
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-GB 2024-08-29
PDF366,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité pour weber.silas / Interrupteur-sectionneur HPC 000-3
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF669,08 kB