Fusible HPC Hager DIN000 500VAC 63A gG/gL avertisseur double antirouille LNH0063M
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Couteau NH 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 13 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CourbegG
-
Taille de l'élément fusibleNH000
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
-
Tension assignée d'emploi Ue500 - 500 V
-
Tension assignée CA 50 Hz500 - 500 V
-
Courant assigné nominal63 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1120 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN5,40 W
-
Hauteur58,50 mm
-
Largeur21 mm
-
Profondeur79 mm
-
StandardIEC 60269-2
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH0063M
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LNH0063M
Fusible á couteaux HPC NH000 gG AC500V 63A indicateur combiné patte métallique
PDF -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB