The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • Fusibles HPC et couteaux de section­ne­ment
    • LNH00TM
    EAN
    3250614126383
    VPE
    3 Pièces
    Groupe de rabais
    21
    • Fusibles HPC et couteaux de section­ne­ment

    Couteau de sectionnement HPC 00 160A languettes isolant LNH00TM

    Prix*
    24.95 CHF
    / pc. *
    24.95 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couteau de sectionnement HPC 00 160A languettes isolant

    LNH00TM

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      15 mm
    Archi­tec­ture
    • Courbe
      gG

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LNH00TM
    PDF
    Hager RoHS report LNH00TM
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LNH00TM | Hager Suisse

      Image produit LNH00TM

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LNH00TM | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LNH00TM

      Couteau de sectionnement HPC 00 160A languettes isolant

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-16 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-16

      PDF
      246,03 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LNH1050M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 50A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1050M6A
      Fusible NH1 690V aM 50A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      LNH1025M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 25A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1025M6A
      Fusible NH1 690V aM 25A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    • 3
      LNH1035M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 35A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1035M6A
      Fusible NH1 690V aM 35A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      LNH00100M6A - Fusible HPC Hager DIN00 690VAC 100A aM avertisseur double inoxydable
      LNH00100M6A
      Fusible NH00 690V aM 100A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      9.65 CHF
      / pc. *
      9.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      LNH1063M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 63A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1063M6A
      Fusible NH1 690V aM 63A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group