The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • 1000K1
    EAN
    7611919034616
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    23
    • weber.­silas et acces­soires
    • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector
    • Voir plus

    Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 1000/5A 5VA classe 1 1000K1

    Prix*
    89.90 CHF
    / pc. *
    89.90 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 1000/5A 5VA classe 1

    1000K1

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant à enfi­cher
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      1
    Puis­sance
    • Puis­sance
      5 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      47 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      47 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      ‌Rac­cor­de­ment filaire
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      1000 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      1000 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00-NH3
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH 1000K1
    PDF
    Hager Rapport RoHS 1000K1
    PDF

    Documents

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 1000K1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit 1000K1

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 1000/5A 5VA classe 1

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LLZ042 - Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.00, hauteur de module 50mm
      LLZ042
      Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.00, hauteur de module 50mm
      Prix*
      141.50 CHF
      / pc. *
      141.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      LLZ027 - Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3
      LLZ027
      Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3
      Prix*
      38.55 CHF
      / pc. *
      38.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      LLZ045 - Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.3, hauteur de module 150mm
      LLZ045
      Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.3, hauteur de module 150mm
      Prix*
      225.00 CHF
      / pc. *
      225.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      LLZ022 - Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.2-3, gauche+droite, hauteur 150mm
      LLZ022
      Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.2-3, gauche+droite, hauteur 150mm
      Prix*
      42.90 CHF
      / pc. *
      42.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      LLZ033 - Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 150mm
      LLZ033
      Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 150mm
      Prix*
      103.50 CHF
      / pc. *
      103.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group