Coupe-circuit HPC weber.silas DIN00 690VAC 160A pr.ENC 70mm borne à étrier 95mm² SR00RT
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
fusible NH basse tension 2 produit(s) disponible(s) -
Transformateur de courant 8 produit(s) disponible(s) -
Bloc de jonction pour conducteur neutre sectionnable 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 3 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC609475 kA
-
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Courant nominal pour Ue=440 V DC selon IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Courant assigné à 45°C152 A
-
Courant assigné à 55°C136 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B / 400V160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B / 690V160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B / 500V160 A
-
Courant nominal de la cartouche fusible6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Courant nominal pour Ue=220 V DC selon IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant assigné à 40°C160 A
-
Courant assigné à 70°C112 A
-
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=500 V selon IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Courant assigné à 65°C120 A
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Courant assigné à 60°C128 A
-
Courant assigné à 50°C144 A
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Section de raccordement en câble souple4 - 95 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
-
Type de connexion / priseCage
-
Type de connexion sortiePince à boîtier
-
Type de connexion entréePince à boîtier
-
Type de connection / prisePince à boîtier
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-23
-
Couple de serrage4,50 - 4,50 Nm
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres6 - 6 Nm
-
MontageSystème de jeu de barres
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN14 W
-
Pertes en puissance à pleine charge50 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil12 W
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1400
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.41600
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 14
-
Indice de protection IPIP3X
-
Surveillance électronique fusiblesNon
-
Courant thermique à air libre conventionnel avec liaison fusible et section transversale standard IEC 60947-1160 A
-
Courant thermique conventionnel à air libre avec liaison solide et section transversale standard IEC 60947-1225 A
-
Hauteur206 mm
-
Largeur106 mm
-
Profondeur104 mm
-
Profondeur de montage du boîtier70 mm
-
Distance des barres omnibus60 mm
-
StandardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandePoignée de couvercle
-
Classement UL 94V0
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit SR00RT
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SR00RT
Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. 00/60mm 160A, borne à cage 95mm²
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité pour weber.silas / Interrupteur-sectionneur HPC 000-3
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF669,08 kB