Kit Hager univers N 750×250mm pour rails collecteurs 185mm horizontal UE51K0
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barrette porte-fusibles 2 produit(s) disponible(s) -
adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s) -
Boulon 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur750 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur110 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres40 - 40 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres10 mm
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
MontageSystème de jeu de barres
-
Nombre de pôles3
-
Courant assigné nominal715 A
-
Code RAL9010
-
MatièrePlastique
-
Avec cacheOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UE51K0
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UE51K0
Kit,universN,750x250,pour jeu de barres 60mm,3x 40x10mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2014-07-24
PDF5,60 MB -
Guide d'installation
Montageanleitung für UE51K0, UE51K1N, UE52K4N
Guide d'installation International 2011-09-19
PDF3,20 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB