Adaptateur double Hager pour DIN00 185mm/185mm raccord vis M12 pour 2 LVS00185… LVZ00DA185-185
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Borne de barre collectrice 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 35 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Hauteur62 mm
-
Largeur100 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 10 mm
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Courant assigné nominal160 A
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Couple de serrage14 - 32 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZ00DA185-185
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit LVZ00DA185-185
Double adaptateur 185 en 185 pour montage à deux LVSG00185… sur jeux de barres
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF282,56 kB