Kit Hager univers N 750×250mm sectionneur DIN1…3 rail collecteur 185mm vertical UE51K1N
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interrupteur-sectionneur à fusibles NH à cartouches lamellaires 4 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur pour jeu de barres 1 produit(s) disponible(s) -
Boulon 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur750 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur125 mm
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres40 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres10 - 10 mm
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Indice de protection IPIP30
-
Est pré-assembléOui
-
Nombre de pôles3
-
Courant assigné nominal715 A
-
compatibilité univers NKit de montage
-
Taille de l'élément fusibleNH1
-
Avec cacheOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UE51K1N
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UE51K1N
Kit,universN,750x250,1 NH1-3 fusible-interrupteur-sectionneur,jeu der barres 185
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2014-06-15
PDF5,60 MB -
Guide d'installation
Montageanleitung für UE51K0, UE51K1N, UE52K4N
Guide d'installation International 2011-09-19
PDF3,20 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB