The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­silas et acces­soires
  • S-ES000
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Couvercle commutateur SILAS complet Gr.000 Interrupteurs-sectionneurs fusibles S-ES000

EAN
7611919172127
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
23
Prix*
15.90 CHF
/ pc. *
15.90 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Couvercle commutateur SILAS complet Gr.000 Interrupteurs-sectionneurs fusibles

S-ES000

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LT0050

    Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct

    82.60 CHF  / pc.*
  • LT0056

    Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en bas

    92.70 CHF  / pc.*
  • LT0057

    Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut

    96.70 CHF  / pc.*
  • LT0054

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²

    116.50 CHF  / pc.*
  • LT054

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/40mm, borne à cage pour CU à 95mm²

    129.00 CHF  / pc.*
  • S000

    Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 plaque de montage raccordement direct

    62.50 CHF  / pc.*
  • S00G

    Interrupteur-sectionneur de protection HPC00 160A M8 verrouillable

    77.30 CHF  / pc.*
  • SR000AO

    Fusible-interrupteur SILAS Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut

    74.30 CHF  / pc.*
  • SR000AU

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. 000/60mm borne à cage départ en bas

    74.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration S-ES000
PDF
Hager RoHS report S-ES000
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image S-ES000 | Hager Suisse

    Image produit S-ES000

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit S-ES000 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit S-ES000

    Couvercle commutateur SILAS complet Gr.000 Interrupteurs-sectionneurs fusibles

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LT050 - Coupe-circuit HPC Hager DIN00 690VAC 160A rail DIN haut/bas borne à étrier 70mm²
    LT050
    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.00 160A, borne à cage 95mm², rail DIN
    Prix*
    115.50 CHF
    / pc. *
    115.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    LT052 - Coupe-circuit HPC Hager DIN00 690VAC 160A rail DIN haut/bas raccord à vis M8
    LT052
    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.00 160A, raccord à vis M8, rail DIN
    Prix*
    112.50 CHF
    / pc. *
    112.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    LT150 - Coupe-circuit HPC Hager DIN1 690VAC 250A pour plaque de montage sortie haut/bas
    LT150
    Fusible-interrupteur LT Gr. 1 250A pour plaque de montage, raccordement M10
    Prix*
    348.00 CHF
    / pc. *
    348.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    LT250 - Coupe-circuit HPC Hager DIN2 690VAC 400A pour plaque de montage sortie haut/bas
    LT250
    Fusible-interrupteur LT Gr.2 400A pour plaque de montage, raccordement M10
    Prix*
    422.00 CHF
    / pc. *
    422.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    LT350 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A pour plaque de montage sortie haut/bas
    LT350
    Fusible-interrupteur LT Gr.3 630A pour plaque de montage, raccordement M10
    Prix*
    599.00 CHF
    / pc. *
    599.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group