The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Disjonc­teurs de puis­sance
    • Disjonc­teurs ouverts hw+ acces­soires indi­vi­duels et de rempla­ce­ment
    • HWY260HSA
    EAN
    3250613246778
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    32
    • Disjonc­teurs ouverts hw+ acces­soires indi­vi­duels et de rempla­ce­ment

    Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW1 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK) HWY260HSA

    Prix*
    80.40 CHF
    / pc. *
    80.40 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW1 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

    HWY260HSA

    • Accessoires
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 5 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 140 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • HWY701

      Serrure à came RO Type 1 - K1L1/L4

      169.00 CHF  / pc.*
    • HWY702

      Serrure à came RO Type 2 - K2L2/L4/L5

      151.50 CHF  / pc.*
    • HWY703

      Serrure à came RO Type 3 - K3L3/L5

      151.50 CHF  / pc.*
    • HWY704

      Serrure à came RO Type 4 - K4L4

      151.50 CHF  / pc.*
    • HWY705

      Serrure à came RO Type 5 - K5L5

      151.50 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • HW1E412FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 1250A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      5 011.00 CHF  / pc.*
    • HW1M416FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1600A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      6 464.00 CHF  / pc.*
    • HW1N406FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 42kA 630A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      2 474.00 CHF  / pc.*
    • HW1E410FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 1000A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      4 519.00 CHF  / pc.*
    • HW1M316FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1600A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      4 814.00 CHF  / pc.*
    • HW1M308FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      3 017.00 CHF  / pc.*
    • HW1N316FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 42kA 1600A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      4 216.00 CHF  / pc.*
    • HW1N410FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 42kA 1000A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      3 880.00 CHF  / pc.*
    • HW1M312FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1250A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      3 706.00 CHF  / pc.*
    • HW1E416FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 1600A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      6 591.00 CHF  / pc.*
    • HW1E408FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      4 164.00 CHF  / pc.*
    • HW1N412FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 42kA 1250A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      4 304.00 CHF  / pc.*
    • HW1M306FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      2 200.00 CHF  / pc.*
    • HW1E306FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      2 562.00 CHF  / pc.*
    • HW1E308FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      3 194.00 CHF  / pc.*
    • HW1N416FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 42kA 1600A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      5 661.00 CHF  / pc.*
    • HW1M310FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1000A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      3 326.00 CHF  / pc.*
    • HW1N308FE

      Disjoncteur Ouvert HW1 42kA 800A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

      2 642.00 CHF  / pc.*
    • HW1W410DS

      Interrupteur Ouvert HW1 1000A 4P Débrochable

      3 944.00 CHF  / pc.*
    • HW1W406DS

      Interrupteur Ouvert HW1 630A 4P Débrochable

      3 115.00 CHF  / pc.*

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-06-24
    PDF
    418,52 kB
    Déclaration REACH HWY260HSA
    PDF
    Rapport RoHS HWY260HSA
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HWY260HSA | Hager Suisse

      Image produit HWY260HSA

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HWY260HSA | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HWY260HSA

      Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW1 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-06-16 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2025-06-16

      PDF
      2,84 MB
    • Guide d'installation

      Image Consignes de sécurité | Hager Suisse

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
      Image Manuel d’installation | Hager Suisse

      Manuel d’installation

      hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

      PDF
      56,16 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager Suisse

      Catalogue technique

      hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWW733HSA - Calibreur In= 4000A Ultimate
      HWW733HSA
      Calibreur In= 4000A Ultimate
    • 2
      HWW730HSA - Calibreur In= 2000A Ultimate
      HWW730HSA
      Calibreur In= 2000A Ultimate
    • 3
      HWW731HSA - Calibreur In= 2500A Ultimate
      HWW731HSA
      Calibreur In= 2500A Ultimate
    • 4
      HWW732HSA - Calibreur In= 3200A Ultimate
      HWW732HSA
      Calibreur In= 3200A Ultimate
    • 5
      HWW473HSA - Calibreur In= 4000A
      HWW473HSA
      Calibreur In= 4000A
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group