Fus.-Interrupt.-Sect. LT Gr.3 60mm M10 • LT353 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
            • Tech­nique de protec­tion HPC
            • weber.­silas et acces­soires
            • LT353
            LT353 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas
            LT353 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas

            Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas

            LT353

            LT353 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas
            LT353 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas
            • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

            Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas LT353

            EAN
            3250614203534
            E-nr.
            850 454 249
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            H2
            Prix*
            809,00 CHF
            / pc. *
            809.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • fusible NH basse tension 2 produit(s) disponible(s)
            • Trans­for­ma­teur de courant 1 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 3 produit(s) disponible(s)
            • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
            • Connexion de la borne de câble 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • fusible NH basse tension
            • Trans­for­ma­teur de courant
            • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
            • Cache-­borne
            • Connexion de la borne de câble
            • LNH2200M

              Fusible á couteaux HPC NH2C gG AC500V 200A indicateur combiné patte métallique

              19.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LNH3400M6

              Fusible NH3 gG 690V 400A avec indicateur combiné et préhenseur souus tension

              42.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 150K1

              Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 150/5A 2.5VA classe 1

              51.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • S-3AV

              Extension de borne Gr.3 M10 pour profondeur d'encastrement 32mm de SILAS Gr.1-3

              37.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • S-3SWB

              Kit pour montage SILAS pour installation de transformateur de courant Gr.3

              91.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • S-UAP

              Profilé d'appui SILAS Gr.1-3 pour sectionneurs fusibles, clipsable latéralement

              5.55 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • S-3ARA

              Couvercle cache borne SILAS Gr.3 pour la protection contre les contacts

              6.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LZ153

              Borne prismatique LT 3-pôles Gr.3 sectionneur conducteur Cu/Al 150-300mm² 3 pcs.

              112.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              630 A
            • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
              20,40 kA
            • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
              630 A
            Fusible
            • Taille de l'élé­ment fusible
              NH3
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              70 - 300 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              70 - 300 mm²
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 55 °C
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              20 - 20 Nm
            • Montage
              Système de jeu de barres
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              67 W
            Endu­rance
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              800
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              200
            • Durée de vie totale de l'ap­pa­reil (méca­nique+­élec­trique) IEC60947-3 tabl.4
              1000
            Tension
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              1000 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              8000 V
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP3X
            Dimen­sions
            • Hauteur
              306 mm
            • Largeur
              250 mm
            • Profon­deur
              130 mm
            • Longueur
              151 mm
            • Distance des barres omnibus
              60 mm

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration LT353 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LT353 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image LT353 | Hager Suisse

              Image produit LT353

            • Annexe technique (produit unique)

              Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

              Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2023-08-03

              PDF
              78,40 kB
              Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-09-14

              PDF
              699,30 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              ED00 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN00 plaque de montage M8 1 pôle commutable
              ED00
              Interrupteurs-sectionneurs IN taille 00 plaque de montage M8 1 pôles
              Prix*
              41.00 CHF
              / pc. *
              41.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              ED00-2 - Élément d'alimentation Hager DIN00 2 pôles 160A avec vis M8
              ED00-2
              Interrupteurs-sectionneur HPC Gr.00 montageen saillie 2-pôle 160A avec la vis M8
              Prix*
              66.20 CHF
              / pc. *
              66.20 CHF
              / pc. *
            • 3
              EDS00 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN00 barre collectrice M8 1 pôle commutable
              EDS00
              Interrupteurs-sectionneurs IN taille 00 jeu de barres M8 unipolaires
              Prix*
              46.30 CHF
              / pc. *
              46.30 CHF
              / pc. *
            • 4
              LT0050 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail DIN sortie haut/bas
              LT0050
              Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct
              Prix*
              82.60 CHF
              / pc. *
              82.60 CHF
              / pc. *
            • 5
              LT0054 - Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²
              LT0054
              Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²
              Prix*
              116.50 CHF
              / pc. *
              116.50 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group