The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • S-3AD
    Raccord prismatique Hager, pour weber.silas, 2L 150…185 mm², 3 pièces
    EAN
    7611919065368
    E-nr.
    850 993 256
    VPE
    3 pc.
    Groupe de rabais
    23
    • Acces­soires
    • Jeux de barres et acces­soires
    • weber.­silas et acces­soires
    • Voir plus

    Raccord prismatique Hager 150mm² pour weber.silas DIN3 3 pièces S-3AD

    Prix*
    32.00 CHF
    / pc. *
    32.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Raccord prismatique Hager 150mm² pour weber.silas DIN3 3 pièces

    S-3AD

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH2
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2x 150 - 185 mm²
    • Type de connexion / prise
      Prisme de serrage
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      49 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      8 - 8 Nm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration S-3AD
    PDF
    Hager RoHS report S-3AD
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image S-3AD | Hager Suisse

      Image produit S-3AD

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit S-3AD | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit S-3AD

      Borne prismatique SILAS pour Gr.3 2x 150-185mm², pour 2 conducteur de Cu/Al

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZVA - Borne V Hager aluminium 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3
      LVZVA
      Borne en V aluminium pour fv+ / LV taille 1-3, re/se/rm/sm up to 300mm², 3 pces
      Prix*
      45.80 CHF
      / jeu *
      45.80 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZVS - Borne V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZVS
      Borne en V, fv+/LV taille 1-3, support d'insertion, fermeture non amovible, 3pce
      Prix*
      49.95 CHF
      / jeu *
      49.95 CHF
      / jeu *
    • 3
      LVZSRK - Borne Hager 240mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier protégé contre la rouille
      LVZSRK
      Borne d’insertion acier fv+ / LV taille 1-3, re/se/rm/sm, anti rouille, 3 pces
      Prix*
      54.10 CHF
      / jeu *
      54.10 CHF
      / jeu *
    • 4
      LVZVSE - Borne à insérer V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZVSE
      Borne en V pour fv+/LV taille 1-3, support d'insertion, fermeture amovible, 3pce
      Prix*
      58.30 CHF
      / jeu *
      58.30 CHF
      / jeu *
    • 5
      MZN177 - Feuille de marquage pour appareils modulaires A4
      MZN177
      Bande de marquage 13 mod. pour produits modulaires
      Prix*
      2.70 CHF
      / pc. *
      2.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group