The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­silas et acces­soires
  • S3-SD
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Recouvrement de barre omnibus SILAS taille 3, cache pour le haut et pour le bas S3-SD

EAN
7611919238502
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
23
Prix*
13.10 CHF
/ pc. *
13.10 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Recouvrement de barre omnibus SILAS taille 3, cache pour le haut et pour le bas

S3-SD

  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LT353

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10

    809.00 CHF  / pc.*
  • SR3

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10

    557.00 CHF  / pc.*
  • SR3R

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. 3/60mm 630A, borne à cage 300mm²

    557.00 CHF  / pc.*
  • SR3SU

    Interr.-sectionn. de protection HPC3 630A 60mm profondeur 70mm M10 SF

    788.00 CHF  / pc.*

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager REACH declaration S3-SD
PDF
Hager RoHS report S3-SD
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image S3-SD | Hager Suisse

    Image produit S3-SD

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit S3-SD | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit S3-SD

    Recouvrement de barre omnibus SILAS taille 3, cache pour le haut et pour le bas

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour weber.silas / Interrupteur-sectionneur HPC 000-3 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour weber.silas / Interrupteur-sectionneur HPC 000-3

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    669,08 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LT050 - Coupe-circuit HPC Hager DIN00 690VAC 160A rail DIN haut/bas borne à étrier 70mm²
    LT050
    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.00 160A, borne à cage 95mm², rail DIN
    Prix*
    115.50 CHF
    / pc. *
    115.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    LT052 - Coupe-circuit HPC Hager DIN00 690VAC 160A rail DIN haut/bas raccord à vis M8
    LT052
    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.00 160A, raccord à vis M8, rail DIN
    Prix*
    112.50 CHF
    / pc. *
    112.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    LT150 - Coupe-circuit HPC Hager DIN1 690VAC 250A pour plaque de montage sortie haut/bas
    LT150
    Fusible-interrupteur LT Gr. 1 250A pour plaque de montage, raccordement M10
    Prix*
    348.00 CHF
    / pc. *
    348.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    LT250 - Coupe-circuit HPC Hager DIN2 690VAC 400A pour plaque de montage sortie haut/bas
    LT250
    Fusible-interrupteur LT Gr.2 400A pour plaque de montage, raccordement M10
    Prix*
    422.00 CHF
    / pc. *
    422.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    LT350 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A pour plaque de montage sortie haut/bas
    LT350
    Fusible-interrupteur LT Gr.3 630A pour plaque de montage, raccordement M10
    Prix*
    599.00 CHF
    / pc. *
    599.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group