The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • S2
    Coupe-circuit sectionneur HPC Hager, pour weber.silas, pour montage sur plaques ou sur rails, 3L commutable, 690 V, I(k) = 50 kA, contacts en Cu argenté, DIN 2, vis de raccordement M10, 210×130×306 mm
    EAN
    7611919124379
    E-nr.
    850 452 006
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    23
    • weber.­silas et acces­soires

    Coupe-circuit HPC weber.silas DIN2 690VAC 400A saillie/profilé sortie haut/bas S2

    Prix*
    296.00 CHF
    / pc. *
    296.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Coupe-circuit HPC weber.silas DIN2 690VAC 400A saillie/profilé sortie haut/bas

    S2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (24)
    • fusible NH basse tension 3 produit(s) disponible(s)
    • Connexion de la borne de câble 3 produit(s) disponible(s)
    • Trans­for­ma­teur de courant 8 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 7 produit(s) disponible(s)
    • Adap­ta­teur pour jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • fusible NH basse tension
    • Connexion de la borne de câble
    • Trans­for­ma­teur de courant
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Adap­ta­teur pour jeu de barres
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Cache-­borne
    • LNH2250M

      Fusible á couteaux HPC NH2C gG AC500V 250A indicateur combiné patte métallique

      20.10 CHF  / pc.*
    • LNH2315M

      Fusible á couteaux HPC NH2 gG AC500V 315A indicateur combiné patte métallique

      22.90 CHF  / pc.*
    • LNH2400M

      Fusible NH2 gG 500V 400A indicateur central, préhenseur sous tension

      22.90 CHF  / pc.*
    • LZ152

      Borne prismatique LT 3pôles pour Gr.2 section. conducteur de Cu/Al 120-240mm² 3x

      95.60 CHF  / pc.*
    • S-2AD

      Raccordement à prisme SILAS Gr.2 2x 70-120mm² pour 2 de conducteur de -Cu et -Al

      27.70 CHF  / pc.*
    • S-R300

      Borne à cage SILAS Gr.2/3 pour conducteur Cu et Alu max. 300mm²

      38.10 CHF  / pc.*
    • 1000K1

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 1000/5A 5VA classe 1

      83.20 CHF  / pc.*
    • 100K1

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 100/5A 2VA classe 1

      51.80 CHF  / pc.*
    • 250K1

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 250/5A 3.75VA classe 1

      51.80 CHF  / pc.*
    • 300K05

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s

      88.90 CHF  / pc.*
    • 300K05G

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré

      127.00 CHF  / pc.*
    • 400K1

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 400/5A 3.75VA classe 1

      51.80 CHF  / pc.*
    • 600K05

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 600/5A 2.5VA classe 0.5s

      88.90 CHF  / pc.*
    • 600K05G

      Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 600/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré

      127.00 CHF  / pc.*
    • S-2AV

      Extension de borne Gr.2 M10 pour profondeur d'encastrement 32mm de SILAS Gr.1-3

      30.75 CHF  / pc.*
    • S-2SU

      Couvercle commutateur complet DIN Gr. 2 400A surveillance électronic fusibles

      321.00 CHF  / pc.*
    • S-2SWB

      Jeu de pièces détachées pour montage de TI SILAS taille 2, complet sans TI

      91.70 CHF  / pc.*
    • S-HS

      Kit pour montage SILAS Gr.1-3 pour catégorie de commutation AC-23B 690 V

      11.20 CHF  / pc.*
    • S-UAP

      Profilé d'appui SILAS Gr.1-3 pour sectionneurs fusibles, clipsable latéralement

      5.65 CHF  / pc.*
    • S-US

      Indicateur de position SILAS Couvercle commutateur Gr.000-3, contact NF et -NO

      12.80 CHF  / pc.*
    • V-AT12

      Raccord pour taille 1-3 63mm

      13.10 CHF  / jeu*
    • S-S2A

      Adaptateur de barres omnibus Gr.2 sur systèmes de barres 100mm à SILAS

      131.00 CHF  / pc.*
    • S-UV

      Verrouillage SILAS Gr.000-3 fenêtres du couvercle montable de l'intérieur, SET

      3.00 CHF  / pc.*
    • S-2ARA

      Cache de logement de raccord SILAS Gr.2 pour la protection contre les contacts

      6.55 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      400 A
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      15,20 kA
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH2
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 - 240 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 240 mm²
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      20 - 20 Nm
    • Montage
      Platine de fixa­tion
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      24,50 W
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      800
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      200
    • Durée de vie totale de l'ap­pa­reil (méca­nique+­élec­trique) IEC60947-3 tabl.4
      1000
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP3X
    Dimen­sions
    • Hauteur
      306 mm
    • Largeur
      210 mm
    • Profon­deur
      130 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH S2
    PDF
    Hager Rapport RoHS S2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image S2 | Hager Suisse

      Image produit S2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit S2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit S2

      Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS Gr. DIN2 400A avec raccordement à vis M10

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour weber.silas / Interrupteur-sectionneur HPC 000-3 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour weber.silas / Interrupteur-sectionneur HPC 000-3

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      669,08 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-21

      PDF
      700,01 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LT0056 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail 60mm sortie en bas
      LT0056
      Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en bas
      Prix*
      94.40 CHF
      / pc. *
      94.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      LT353 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A montage sur cavalier rail 60mm haut/bas
      LT353
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 3/60mm 630A, raccordement à vis M10
      Prix*
      824.00 CHF
      / pc. *
      824.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      LT0057 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail 60mm sortie en haut
      LT0057
      Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut
      Prix*
      98.50 CHF
      / pc. *
      98.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      LT0054 - Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²
      LT0054
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²
      Prix*
      118.50 CHF
      / pc. *
      118.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      LT0050 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail DIN sortie haut/bas
      LT0050
      Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct
      Prix*
      84.10 CHF
      / pc. *
      84.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group