The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­silas et acces­soires
    • S-2AV
    Pièce de raccordement Hager, pour weber.silas, pour profil ET 32 DIN2, 3 pièces
    EAN
    7611919127974
    E-nr.
    850 992 516
    VPE
    3 pc.
    Groupe de rabais
    23
    • weber.­silas et acces­soires
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • Voir plus

    Pièce de raccordement Hager pour weber.silas DIN2 profondeur 32mm 3 pièces S-2AV

    Prix*
    32.30 CHF
    / pc. *
    32.30 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Pièce de raccordement Hager pour weber.silas DIN2 profondeur 32mm 3 pièces

    S-2AV

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      48,5 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Longueur
      81,5 mm
    Matière
    • Matière
      CU-ETP
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH1-NH3

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration S-2AV
    PDF
    RoHS report S-2AV
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image S-2AV | Hager Suisse

      Image produit S-2AV

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit S-2AV | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit S-2AV

      Extension de borne Gr.2 M10 pour profondeur d'encastrement 32mm de SILAS Gr.1-3

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LT054 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN00 690VAC 160A rail 40mm borne à étrier
      LT054
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/40mm, borne à cage pour CU à 95mm²
      Prix*
      138.50 CHF
      / pc. *
      138.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      LT350 - Coupe-circuit HPC Hager DIN3 690VAC 630A pour plaque de montage sortie haut/bas
      LT350
      Fusible-interrupteur LT Gr.3 630A pour plaque de montage, raccordement M10
      Prix*
      641.00 CHF
      / pc. *
      641.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      LT152 - Coupe-circuit HPC Hager DIN1 690VAC 250A montage sur cavalier rail 40mm haut/bas
      LT152
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 1/40mm 250A, raccordement à vis M10
      Prix*
      507.00 CHF
      / pc. *
      507.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      LT056 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager NH00 LT056
      LT056
      Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/60mm 160A, borne à cage 95mm²
      Prix*
      138.50 CHF
      / pc. *
      138.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      LT0050 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail DIN sortie haut/bas
      LT0050
      Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct
      Prix*
      88.40 CHF
      / pc. *
      88.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group