The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­silas et acces­soires
  • S-EBS00
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Étiquette de désignation SILAS taille 00-000, complet avec feuille S-EBS00

EAN
7611919139977
VPE
100 Pièces
Groupe de rabais
23
Prix*
10.80 CHF
/ pc. *
10.80 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Étiquette de désignation SILAS taille 00-000, complet avec feuille

S-EBS00

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 29 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LT052

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.00 160A, raccord à vis M8, rail DIN

    112.50 CHF  / pc.*
  • LT050

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr.00 160A, borne à cage 95mm², rail DIN

    115.50 CHF  / pc.*
  • LT054

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/40mm, borne à cage pour CU à 95mm²

    129.00 CHF  / pc.*
  • LT053

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/40mm 160A, raccordement à vis M8

    128.00 CHF  / pc.*
  • LT0054

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²

    116.50 CHF  / pc.*
  • LT0057

    Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut

    96.70 CHF  / pc.*
  • LT0056

    Fusible-interrupteur LT Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en bas

    92.70 CHF  / pc.*
  • LT0050

    Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct

    82.60 CHF  / pc.*
  • LT057

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/60mm 160A, borne prismatique M8

    127.50 CHF  / pc.*
  • LT056

    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/60mm 160A, borne à cage 95mm²

    129.00 CHF  / pc.*
  • S00

    Fusible-interrupteur-sectionneur SILAS taille DIN00 160A avec raccord à vis M8

    76.20 CHF  / pc.*
  • S000

    Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 plaque de montage raccordement direct

    62.50 CHF  / pc.*
  • S000SU

    Interr.-sectionneur de protection HPC000 100A borne à cage 50mm² surv. fusibles

    301.00 CHF  / pc.*
  • S00G

    Interrupteur-sectionneur de protection HPC00 160A M8 verrouillable

    77.30 CHF  / pc.*
  • S00N

    Interrupteur-sectionneur de protection HPC00 160A avec NT160 et capot

    282.00 CHF  / pc.*
  • S00NTK

    Interrupteur-sectionneur de protection HPC00 160A avec NTK160 et capot

    298.00 CHF  / pc.*
  • S00R

    Fusible-Interrupteur-sectionneur SILAS taille DIN00 160A avec borne à cage

    73.20 CHF  / pc.*
  • S00RSU

    Interrupteur-sectionneur de protection HPC00 160A borne à cage 95mm² SF

    305.00 CHF  / pc.*
  • S00SU

    Interrupteur-sectionneur de protection HPC00 160A M8 SF

    309.00 CHF  / pc.*
  • SR000AO

    Fusible-interrupteur SILAS Gr. 000/60mm 100A, borne à cage, raccordement en haut

    74.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    42 mm
  • Hauteur
    0,1 mm
  • Largeur
    16 mm
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Plas­tique

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration S-EBS00
PDF
Hager RoHS report S-EBS00
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image S-EBS00 | Hager Suisse

    Image produit S-EBS00

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit S-EBS00 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit S-EBS00

    Étiquette de désignation SILAS taille 00-000, complet avec feuille

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KW16ST - Borne pour barre collectrice Hager 1.5…16mm², pour 10×3mm
    KW16ST
    Borne pour jeu de barres 16mm²
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    KWL004 - Plaquettes de marquage Hager L1/L2/L3/N/PE, 25 bandes
    KWL004
    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches
    Prix*
    16.35 CHF
    / pc. *
    16.35 CHF
    / pc. *
  • 3
    KYB10E - Borne de passage Hager 10mm², PE, enfichable, fermé
    KYB10E
    Borne de terre, 10mm², connection sans vis
    Prix*
    6.80 CHF
    / pc. *
    6.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    KYB16E - Borne de passage Hager 16mm², PE, enfichable, fermé
    KYB16E
    Borne de terre, 16mm², connection sans vis
    Prix*
    10.80 CHF
    / pc. *
    10.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    KWE08G - Paroi de fermeture Hager pour KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD brides L 2.5mm² gris
    KWE08G
    Plaque d'extrémité pour KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD, Couleur: gris
    Prix*
    0.75 CHF
    / pc. *
    0.75 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group