![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Interrupteur-sectionneur de protection HPC00 160A M8 verrouillable S00G
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Type de produitavec interrupteur-sectionneur à fusible
-
Nombre de pôles3 P
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B480 A
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Profondeur produit installé80 mm
-
Hauteur produit installé206 mm
-
Largeur produit installé106 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN13 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1400
-
Couple de serrage12Nm
-
Section de raccordement en câble souple95mm²
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP30
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit S00G
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour S00G
Declaration of conformity for weber.silas / HRC-Fuse-Switch-disconnector size 000-3
PDF669 KBDéclaration UE de conformité pour S00G
PDF700 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour S00G du
PDF1 MBCertificat RoHS pour S00G du
PDF1 MBCertificat RoHS pour S00G du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour S00G du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com