Armoire murale Hager univers avec porte CP I IP54 1050×650×205mm FP44TW2
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 25 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 8 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation/d'alignement 3 produit(s) disponible(s) -
Pochette/support documents 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur650 mm
-
Largeur1050 mm
-
Profondeur205 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Indice de protection IPIP54
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone, Sans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK09
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Nombre rangées4
-
MontageMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte double, symétrique
-
Courant assigné nominal250 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FP44TW2
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FP44TW2
Armoire,univers,IP54,classe de protéction I,650x1050x205mm, inoccupé
PDF -
BIM Objets Revit
Range : Univers.Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers. Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers. Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB