Entretoise,universN,3-section UT12QN
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé77 mm
-
Longueur750 mm
-
Largeur produit installé750 mm
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacespécial
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UT12QN
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour UT12QN
PDF433 KB -
Certificat de produit
Certificat pour UT12QN
VDE marks approval low-voltage switchgear and controlgear assemblies, typ-tested
PDF259 KBCertificat pour UT12QN
VDE marks approval low-voltage switchgear and controlgear assemblies, typ-tested
PDF268 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UT12QN
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UT12QN
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UT12QN
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UT12QN
Declaration
PDF676 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UT12QN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UT12QN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com