The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires
    • FZ850M
    EAN
    3250612779291
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Acces­soires

    Presse-étoupe, M50, avec contre écrou, pour entrée de câbles latérale FZ850M

    Prix*
    13.20 CHF
    / pc. *
    13.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Presse-étoupe, M50, avec contre écrou, pour entrée de câbles latérale

    FZ850M

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Largeur de clé en mm
      60 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    • Longueur de file­tage
      18 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Code RAL
      7035
    Equi­pe­ment
    • Avec contre-­écrou
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FZ850M
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ850M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ850M | Hager Suisse

      Image produit FZ850M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ850M | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ850M

      Presse-étoupe, M50, avec contre écrou, pour entrée de câbles latérale

      PDF
    • Guide d'installation

      Image LEF.-Verschraubung, M50, für seitl. Kabeleinführung | Hager Suisse

      LEF.-Verschraubung, M50, für seitl. Kabeleinführung

      Guide d'installation International 2007-02-22

      PDF
      549,43 kB
      Image MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung | Hager Suisse

      MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung

      Guide d'installation International 2009-12-17

      PDF
      508,45 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ164N - Portes Hager univers droite et gauche pour armoire 1050×1100mm IP44
      FZ164N
      Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm
      Prix*
      604.00 CHF
      / jeu *
      604.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      FZ106N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP52 800×550mm
      FZ106N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
      Prix*
      195.00 CHF
      / pc. *
      195.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ104N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP42 650×550mm
      FZ104N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
      Prix*
      167.00 CHF
      / pc. *
      167.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ102N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP72 1100×550mm
      FZ102N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
      Prix*
      260.00 CHF
      / pc. *
      260.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.25 CHF
      / pc. *
      10.25 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group