Armoire juxtaposable 850x2000x400 RAL 7035 FG23WE
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 23 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s) -
Pochette/support documents 10 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de transport 1 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau latéraux/arrière 5 produit(s) disponible(s) -
adaptateur de rail DIN 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur2000 mm
-
Largeur850 mm
-
Profondeur400 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
-
Indice de protection IPIP41
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageSerrure double barre 3 mm
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
MontageFixation au sol
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Courant assigné nominal1600 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FG23WE
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FG23WE
Armoire juxtaposable IP41 850x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04
PDF254,37 kB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB