Armoire juxtaposable 350x2000x400 RAL 7035 FG21WE
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ventilateur d'armoire 1 product.page.accessories.products-available -
Système de verrouillage 16 product.page.accessories.products-available -
Composants d'installation/d'alignement 6 product.page.accessories.products-available -
Profil 1 product.page.accessories.products-available -
Guide-câble pour boîtiers/armoires 2 product.page.accessories.products-available -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Hauteur2000 mm
-
Largeur350 mm
-
Profondeur400 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
-
Indice de protection IPIP41
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageSerrure double barre 3 mm
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
MontageFixation au sol
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
-
Courant assigné nominal1600 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FG21WE
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit FG21WE
Armoire juxtaposable IP41 350x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04
PDF254,37 kB -
Instructions de montage
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB