The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Acces­soires
  • FZ747XW
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Connecteur d'armoire pour armoire FG IP41 FZ747XW

Connecteur d'armoire pour armoire FG IP41
EAN
7611919323604
E-nr.
822 900 036
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
F1
Prix*
23.50 CHF
/ jeu *
23.50 CHF
/ jeu *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Connecteur d'armoire pour armoire FG IP41

FZ747XW

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FG21WE

    Armoire juxtaposable IP41 350x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

    955.00 CHF  / pc.*
  • FG22WE

    Armoire juxtaposable IP41 600x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

    1 016.00 CHF  / pc.*
  • FG23WE

    Armoire juxtaposable IP41 850x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

    1 061.00 CHF  / pc.*
  • FG24WE

    Armoire juxtaposable IP41 1100x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

    1 300.00 CHF  / pc.*
  • FG25WE

    Armoire juxtaposable IP41 1350x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

    1 475.00 CHF  / pc.*
  • FG26WE

    Armoire juxtaposable IP41 1600x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

    1 720.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    22,50 mm
  • Largeur
    63,50 mm
  • Profon­deur
    11,50 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ747XW
PDF
Hager RoHS report FZ747XW
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FZ747XW | Hager Suisse

    Image produit FZ747XW

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FZ747XW | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FZ747XW

    Boulon pour jonction d'armoire

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-19 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-19

    PDF
    631,09 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ164N - Portes Hager univers droite et gauche pour armoire 1050×1100mm IP44
    FZ164N
    Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm
    Prix*
    594.00 CHF
    / jeu *
    594.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    FZ106N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP52 800×550mm
    FZ106N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
    Prix*
    192.00 CHF
    / pc. *
    192.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    FZ104N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP42 650×550mm
    FZ104N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
    Prix*
    164.50 CHF
    / pc. *
    164.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    FZ102N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP72 1100×550mm
    FZ102N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
    Prix*
    256.00 CHF
    / pc. *
    256.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
    FZ829
    Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
    Prix*
    10.10 CHF
    / pc. *
    10.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group