The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires
    • FZ413XE
    Vis à tôle fine M6x13 Torx T30 (50 pcs) pour armoire FG IP41
    EAN
    7611919301541
    E-nr.
    822 900 176
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    F1
    • Acces­soires

    Vis à tôle fine M6x13 Torx T30 (50 pcs) pour armoire FG IP41 FZ413XE

    Prix*
    46.75 CHF
    / jeu *
    46.75 CHF
    / jeu *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Vis à tôle fine M6x13 Torx T30 (50 pcs) pour armoire FG IP41

    FZ413XE

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Zingué
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires de montage
      Ensem­ble/­pièces de fixa­tion

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ413XE
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ413XE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ413XE | Hager Suisse

      Image produit FZ413XE

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ413XE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ413XE

      Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (50 pièces)

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.80 CHF
      / pc. *
      10.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ721B - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 400mm
      FZ721B
      Adaptateur, univers, latéral, p.400 armoires FR/FS
      Prix*
      102.00 CHF
      / pc. *
      102.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ721A - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 275mm
      FZ721A
      Adaptateur, univers, latéral, p.275mm armoires FR/FS
      Prix*
      95.10 CHF
      / pc. *
      95.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ401 - Bouchon de fermeture Hager univers kit de réparation
      FZ401
      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers
      Prix*
      15.35 CHF
      / pc. *
      15.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group