![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Entrée de câbles,univers,metal, avec 2 bec pour câble d=23-55mm,CL1 FZ415E
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé100 mm
-
Hauteur produit installé60 mm
-
Largeur produit installé210 mm
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacelaqué
-
Type d'accessoireCache-borne
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ415E
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FZ415E
PDF557 KB -
Certificat de produit
Certificat pour FZ415E
VDE marks approval low-voltage switchgear and controlgear assemblies, typ-tested
PDF259 KBCertificat pour FZ415E
VDE marks approval low-voltage switchgear and controlgear assemblies, typ-tested
PDF268 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ415E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ415E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com