Module caoutchouc mousse pour toit modulaire largeur 850mm M-MDM85

EAN
7611919447973
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
95.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    154 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    744 mm
  • Largeur de montage
    850 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Couleur
    aspect zingué  
  • Matière
    matière plas­tique
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de trai­te­ment de surface
    Galva­nisé
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.