Interruptor de maniobra HW2 extraíble 3P 630A HW2W306DS
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 16 productos disponibles -
Cubrebornes 2 productos disponibles -
Funciones de conexión 1 productos disponibles -
Operador del motor 10 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada630 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw t=1 S 220 - 240 V CA según IEC60947 - 366 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw t=1 S 380 - 415 V CA según IEC60947 - 366 kA
-
Número de polos3
-
Tipo de construcción del dispositivoExtraíble
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HW2W306DS
Interruptor de maniobra HW2 extraíble 3P 630A
PDF -
Manual de instrucciones
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW2
PDF17,79 MB -
Manual de instalación
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
Manual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,60 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MB
Manual de usuario
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF32,56 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 13, 2023
PDF903,69 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of February 28, 2023
PDF623,53 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF405,70 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF410,42 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of February 28, 2023
PDF389,71 kB