Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,4P4D N0-50%,160A 40kA,relé TM reg HNT162DR
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Funciones de conexión 8 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 5 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada160 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-240 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-250 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-240 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947199,60 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947195,10 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947190,50 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947185,70 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947180,90 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947175,90 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947170,80 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947165,50 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947160 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947154,30 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947148,50 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947142,30 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947135,90 A
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Bloque de disparoTM A/A.
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal29,10 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
-
Índice de protección IPIP4X
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
BloqueableSí
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material de cableCobre, Aluminio
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
-
Altura165 mm
-
Anchura140 mm
-
Profundidad97 mm
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial6, 8, 10, 13
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HNT162DR
Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,4P4D N0-50%,160A 40kA,relé TM reg
PDF -
Manual de instalación
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manual de instalación International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 250A 4P
Archivos STEP International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF461,97 kB