Pletinas separadas prolongadoras de bornes para interruptores x250, 4P HYB012H

EAN
3250613346751
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
98,61 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    250 A
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    12Nm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Pletinas separadas prolongadoras de bornes para interruptores x250, 4P
Pletinas separadas prolongadoras de bornes para interruptores x250, 4Polos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.