Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 160A , regulable HBT160H
EAN
3250613150846
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
1.724,03 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutroIzquierda
-
Número de polos4 P
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 415 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
-
Corriente asignada nominal160 A
-
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs3 kA
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible35 / 150 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior35 / 185 mm²
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.35 / 185 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo35 / 150 mm²
Configuración
-
Sensibilidad diferencial regulableSí
-
Tiempo de disparo regulableSí
-
Temporiz. de la protection diferencial0 / 60 / 150 / 300 / 500 / 1000 ms
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Tipo de protección diferencialA
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HBT160H
PDF11 MB -
manual de instalación
PDF42 MBPDF48 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF419 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF434 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF128 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF805 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HBT160H
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HBT160H
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HBT160H
PDF425 KB
Más descargas